Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica

065B5501

Ventili upravljani tlakom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaDN 80
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100 %0.28
Faktor kavitacije 25 %0.51
Faktor kavitacije 50 %0.40
Faktor kavitacije 75 %0.35
Kvs vrijednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFG 22 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Materijal brtvljenja DTMetal
Materijal sjedišta ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
OpisVentili upravljani tlakom
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]80 mm
Radni tlak [bar] [Max.]16 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Standard spojaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.03
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKomora
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta brtveMetal sealing cone
Vrsta proizvodaVFG 22
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina35.6 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen82.259 Liter
EAN/UPC5710104095431