VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Prirubnica
065B2537
VFG21 PN40 250/400 Prolazni protok/povrat prirubnice
065B2537
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 250 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.15 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.31 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.25 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.20 |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Nazivni tlak | PN 16 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | VFG21 PN40 250/400 Prolazni protok/povrat prirubnice |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 250 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | VFG 21 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 220 Kilogram |
| Neto težina | 220 Kilogram |
| Volumen | 506.1 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |