Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica

065B2418

VFG2 PN40 80/80 Prolazni protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.45
Faktor kavitacije 100 %0.36
Faktor kavitacije 25 %0.65
Faktor kavitacije 50 %0.51
Faktor kavitacije 75 %0.45
FunkcijaRasterećenje tlaka
Hod [mm]18.00 mm
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFG2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaLijevani čelik GP240GH (GS-C 25)
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
OpisVFG2 PN40 80/80 Prolazni protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj vretenaObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]80 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaVFG 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina38.8 Kilogram
Neto težina38.8 Kilogram
Volumen90 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421803356
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens