Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Prirubnica

065B2398

VFG2 PN16 150/280 Prolazni protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 150
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100 %0.20
Faktor kavitacije 25 %0.45
Faktor kavitacije 50 %0.37
Faktor kavitacije 75 %0.30
FunkcijaRasterećenje tlaka
Hod [mm]24.00 mm
Karakteristika protokaLinearno optimizirano
Kvs vrijednosti [m³/h]280.00 m³/h
Material DescriptionVFG 2 150, PN 16, Kvs= 280
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4313
Materijal stošca ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
OpisVFG2 PN16 150/280 Prolazni protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Položaj vretenaObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]150 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaVFG 2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina125.5 Kilogram
Neto težina125.5 Kilogram
Volumen202.92 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421803158
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens