Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Protok [m3/h]: 0.8 - 15, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 50
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaRegulator protoka
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QDa
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQ PN25 50/25 /0,2 flange flow/return
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaNe
OpisAVQ PN25 50/25 /0,2 protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]50 mm
Protok [m3/h]12.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]15.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeNone
Vrsta proizvodaAVQ
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.512 Kilogram
Neto težina13.512 Kilogram
Volumen17.505 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm