Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Protok [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: Protok

003H6570

AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 protok prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 40
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaDiferencijalni tlak i regulator protoka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QDa
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 fla flow
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaNe
OpisAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 protok prirubnice
pH medija [Max.]10
Karakteristike
Vrijednost
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.20 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]40 mm
Protok [m3/h]10.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]12.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVPQ 4
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.5 Kilogram
Neto težina14.5 Kilogram
Volumen26.46 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421540862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm