Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 32, Protok [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: Povrat

003H6563

AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaDiferencijalni tlak i regulator protoka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QDa
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaNe
Karakteristike
Vrijednost
OpisAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.20 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]32 mm
Protok [m3/h]8.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]10.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVPQ
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.672 Kilogram
Neto težina10.672 Kilogram
Volumen26.113 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421540824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm