Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 25, Protok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Vanjski navoj, G 1 1/4 A, Verzija ugradnje: Protok

003H6559

AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija priključkaG 1 1/4 A
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaDiferencijalni tlak i regulator protoka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QDa
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thr flow
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaCrvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaNe
OpisAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
Karakteristike
Vrijednost
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]2.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.30 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]25 mm
Protok [m3/h]3.50 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]4.50 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVPQ 4
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.615 Kilogram
Neto težina5.615 Kilogram
Volumen10.751 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421540787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm