Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 40, Protok [m3/h]: 0.8 - 12, 0.3 bar - 2 bar, Vanjski navoj, G 2 A, Verzija ugradnje: Povrat

003H6458

AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 povrat navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 2 A
Dimenzija ventilaDN 40
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
dPb virtualni0.2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaDiferencijalni tlak i ograničivač protoka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QDa
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 thread return
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 povrat navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP16
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]2.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.30 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]40 mm
Protok [m3/h]10.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]12.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVPB
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.102 Kilogram
Neto težina6.102 Kilogram
Volumen11.791 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421539774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm