Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 25, Protok [m3/h]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, Vanjski navoj, G 1 1/4 A, Verzija ugradnje: Povrat

003H6403

AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 povrat navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 1/4 A
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
dPb virtualni0.2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaDiferencijalni tlak i ograničivač protoka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QDa
Funkcija VSP - TNe
Količina po obliku pakiranja6 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionAVPB PN16 25/8 0,2-1,0 thread return
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaCrvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaDa
OpisAVPB PN16 25/8 0,2-1,0 povrat navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP0
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.20 bar
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]25 mm
Protok [m3/h]6.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]6.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.10 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAVPB
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.317 Kilogram
Neto težina2.317 Kilogram
Volumen6.854 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421539224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm