AFQ 2, PN 16, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²
003G5600
Funkcija: Regulator protoka
003G5600
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator protoka |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 160cm2 int. spring |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal tijela | Čelik, mat. No. 1.0345, pocinčano |
| Mounting (flow / return) | return |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 0.2 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.2 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Daljinsko grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 125 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator tlaka | Nema |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona [cm2] | 160 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta postavke | Fixed |
| Vrsta proizvoda | AFQ 2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.852 Kilogram |
| Neto težina | 7.5 Kilogram |
| Volumen | 43.44 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |