Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5718

Funkcija: Diferencijalni tlak i regulator protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaDiferencijalni tlak i regulator protoka
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160cm2 blue
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Mounting (flow / return)flow
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
Ograničenje protokaNe
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.20 bar
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm] [Max.]125 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]1.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.20 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFPQ 24

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina36.8 Kilogram
Neto težina26.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen191.52 Liter
EAN/UPC5715162388464