Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 0,5 250 cm2 unutarnja opruga

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.50 bar
dPb virtualni0.2
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaDiferencijalni tlak i ograničivač protoka
Hod [mm]7.00 mm
Material DescriptionAFPB-F PB25 0,5 250cm2 int. spring
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaDa
OpisAFPB-F PB25 0,5 250 cm2 unutarnja opruga
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]0.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.50 bar
Product line08
Promjer [mm] [Max.]125 mm
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]25 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]0.50 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeFixed
Vrsta proizvodaAFPB-F

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.812 Kilogram
Neto težina9.812 Kilogram
Volumen19.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421808412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm