Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5616

Funkcija: Regulator diferencijalnog tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator diferencijalnog tlaka
Material DescriptionAFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
Ograničenje protokaNe
OpisDifferential pressure actuator
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]4.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]1.50 bar
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Max.]250 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Spring colourblack
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFP 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.5 Kilogram
Neto težina14.5 Kilogram
Volumen52.215 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104523132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm