AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5615
Funkcija: Regulator diferencijalnog tlaka
003G5615
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator diferencijalnog tlaka |
| Material Description | AFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal tijela | Čelik, mat. No. 1.0345, pocinčano |
| Nazivni tlak | PN 40 |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | Differential pressure actuator |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 3.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 1.00 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 125 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 40 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator diferencijalnog tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Spring colour | yellow |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veličina pogona [cm2] | 80 cm² |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AFP 2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.3 Kilogram |
| Neto težina | 11.285 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 51.33 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523125 |