Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 25, Protok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vanjski navoj, Verzija ugradnje: Mimovod

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 mimovod navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijTermo oil
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator za rasterećenje tlaka
Funkcija VSP - PDa
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Kvs vrijednosti [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr bypass
Materijal tijela ventilaCrvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaNe
OpisV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 mimovod navoja
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]5.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]1.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]25 mm
Protok [m3/h]0.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]0.00 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za rasterećenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]31 cm²
Verzija ugradnjeMimovod
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaV73D52
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.444 Kilogram
Neto težina3.444 Kilogram
Volumen9.296 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421805749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm