V73D52, PN 25, DN 20, Protok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vanjski navoj, Verzija ugradnje: Mimovod
065-4210
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 mimovod navoja
065-4210
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| Dozvoljeni medij | Termo oil |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Regulator za rasterećenje tlaka |
| Funkcija VSP - P | Da |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | V73 D52 DN20 PN25 Kvs6,3 1-5,5 |
| Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 mimovod navoja |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 5.50 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 1.00 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 20 mm |
| Protok [m3/h] | 0.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 0.00 m³/h |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za rasterećenje tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori protoka tlaka |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona [cm2] | 31 cm² |
| Verzija ugradnje | Mimovod |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | V73D52 |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.33 Kilogram |
| Neto težina | 3.33 Kilogram |
| Volumen | 10.426 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |