Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

Ulje AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Žuta

003G1471

Funkcija: Regulator za smanjenje tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaŽuta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijTermo oil
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator za smanjenje tlaka
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow
Materijal tijelaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaNe
OpisULJE AFD PB25 0,1-0,7 250 cm2 žuto
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]0.70 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.10 bar
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Max.]50 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]25 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]0.70 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.10 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za smanjenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaUlje AFD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12 Kilogram
Neto težina12 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen47.317 Liter
EAN/UPC5702421815571