Ulje AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², CRVENA
003G1041
Funkcija: Regulator za smanjenje tlaka
003G1041
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | CRVENA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | Termo oil |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
| Material Description | AFD OIL PB25 3-12 32cm2 red |
| Materijal tijela | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | ULJE AFD PB25 3-12 32 cm2 crveno |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 12.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 3.00 bar |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] [Max.] | 50 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veličina pogona [cm2] | 32 cm² |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | Ulje AFD |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.045 Kilogram |
| Neto težina | 9.045 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 26.772 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808559 |