Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

Ulje AFA, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1473

Funkcija: Regulator za rasterećenje tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaSilver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijTermo oil
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator za rasterećenje tlaka
Material DescriptionAFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver
Materijal tijelaČelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaNe
OpisULJE AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 srebrno
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.15 bar
Product line08
Promjer [mm] [Max.]50 mm
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]25 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]1.20 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.20 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za rasterećenje tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjeMimovod
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaUlje AFA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13 Kilogram
Neto težina13 Kilogram
Volumen47.317 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421815595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm