Ulje AFA, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Žuta
003G1047
Funkcija: Regulator za rasterećenje tlaka
003G1047
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Žuta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | Termo oil |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator za rasterećenje tlaka |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,5-2,5 80cm2 yellow |
| Materijal tijela | Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | ULJE AFA PB25 0,5-2,5 80 cm2 žuto |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 2.50 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.50 bar |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 50 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za rasterećenje tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona [cm2] | 80 cm² |
| Verzija ugradnje | Mimovod |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | Ulje AFA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.55 Kilogram |
| Neto težina | 8.55 Kilogram |
| Volumen | 26.485 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |