Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

Ulje AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1046

Funkcija: Regulator za rasterećenje tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaSilver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijTermo oil
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator za rasterećenje tlaka
Material DescriptionAFA OIL PN25 1 - 5
Materijal tijelaČelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaNe
OpisULJE AFA PB25 1-5 80 cm2 srebrno
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]5.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]1.00 bar
Product line08
Promjer [mm] [Max.]50 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [bar] [Max.]25 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]5.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]1.00 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za rasterećenje tlaka
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product nameAFD/A
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]80 cm²
Verzija ugradnjeMimovod
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaUlje AFA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.917 Kilogram
Neto težina9.917 Kilogram
Volumen25.831 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421808603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm