Ulje AFA, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²
003G1045
Funkcija: Regulator za rasterećenje tlaka
003G1045
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Silver |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | Termo oil |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator za rasterećenje tlaka |
| Material Description | AFA OIL PB25 3-11 32cm2 silver |
| Materijal tijela | Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | ULJE AFA PB25 3-11 32 cm2 srebrno |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 11.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 3.00 bar |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 50 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 11.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za rasterećenje tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dossier product name | AFD/A |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona [cm2] | 32 cm² |
| Verzija ugradnje | Mimovod |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | Ulje AFA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.172 Kilogram |
| Neto težina | 10.172 Kilogram |
| Volumen | 25.751 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |