Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Djelitelji protoka, Za ventile: VFGS2

065B2779

Razdjelnik protoka za VFGS2 ventile DN100, 125

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDjeljitelj protoka za VFGS2-DN100, DN125
OpisRazdjelnik protoka za VFGS2 ventile DN100, 125
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]125 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]100 mm
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDjelitelji protoka
Za dimenziju ventilaDN 100DN 125
Za ventileVFGS2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.413 Kilogram
Neto težina2.413 Kilogram
Volumen4.719 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm