Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Djelitelji protoka, Za ventile: VFGS2

065B2776

Razdjelnik protoka za VFGS2 ventile DN25, 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionDjeljitelj protoka za VFGS2-DN25, DN32
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisRazdjelnik protoka za VFGS2 ventile DN25, 32
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]32 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]25 mm
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDjelitelji protoka
Za dimenziju ventilaDN 25DN 32
Za ventileVFGS2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.28 Kilogram
Neto težina0.232 Kilogram
Volumen1.933 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm