Djelitelji protoka, Za ventile: VFGS2
065B2775
Razdjelnik protoka za VFGS2 ventile DN15, 20
065B2775
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Djeljitelj protoka za VFGS 2-DN15, DN20 |
| Opis | Razdjelnik protoka za VFGS2 ventile DN15, 20 |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 20 mm |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 15 mm |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Djelitelji protoka |
| Za dimenziju ventila | DN 15DN 20 |
| Za ventile | VFGS2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.199 Kilogram |
| Neto težina | 0.199 Kilogram |
| Volumen | 1.87 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |