Impulsne cijevi, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Za vrstu proizvoda: AVPL
003L5043
Komplet impulsnih cijevi 1,6 G1/16, fi3x2,5m
003L5043
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/16 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Duljina [mm] | 2500.0 mm |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m |
| Materijal | COPPER |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Komplet impulsnih cijevi 1,6 G1/16, fi3x2,5m |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 16 bar |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 15 mm |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 3 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za vrstu proizvoda | AVPL |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.144 Kilogram |
| Neto težina | 0.144 Kilogram |
| Volumen | 0.496 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |