Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Impulsne cijevi, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Za vrstu proizvoda: AVPL

003L3561

Komplet impulsnih cijevi AH G1/16#, fi3x1,5m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/16
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina [mm]1500.0 mm
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m
MaterijalCOPPER
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisKomplet impulsnih cijevi AH G1/16#, fi3x1,5m
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]16 bar
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]15 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]15 mm
Product line08
Promjer [mm]3 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za vrstu proizvodaAVPL

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.09 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Volumen0.22 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104028101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm