10 kompresijskih spojnica za pogon impulsne cijevi, spojnica 6 x 1 mm G1/8 spojnica 1
003H6931
10 kompresijskih spojnica za pogon impulsne cijevi, spojnica 6 x 1 mm G1/8 spojnica 1
003H6931
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1/8 |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.t.act fi6x1mmG1/8"fi1 |
| Materijal | Mjed |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Opis | 10 kompresijskih spojnica za pogon impulsne cijevi, spojnica 6 x 1 mm G1/8 spojnica 1 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Kompresijska spojnica za impulsne cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.35 Kilogram |
| Neto težina | 0.35 Kilogram |
| Volumen | 0.098 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |