Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsne cijevi, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Za vrstu proizvoda: AV(P)QM (T)

003H6929

Impulsna cijev za smanjenje tlaka za raspon AV, 1 komad

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaR 1/2
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina [mm]1500.0 mm
Količina po obliku pakiranja25 pc
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
MaterijalCOPPER
Nazivni tlak [bar]25 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisImpulsna cijev za smanjenje tlaka za raspon AV, 1 komad
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.]25 bar
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]50 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]15 mm
Product line08
Promjer [mm]6 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za vrstu proizvodaAV(P)QM (T)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.16 Kilogram
Neto težina0.146 Kilogram
Volumen0.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm