Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsne cijevi, 6 mm, Bakar Cu-DHP CW024A H040, Za vrstu proizvoda: AV(P)QM (T)

003H6926

Stari/novi servisni komplet za impulsnu cijev raspona AV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina po obliku pakiranja8 pc
Material DescriptionService imp.tube set old/new AV range
MaterijalBakar Cu-DHP CW024A H040
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisStari/novi servisni komplet za impulsnu cijev raspona AV
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]6 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za vrstu proizvodaAV(P)QM (T)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.386 Kilogram
Neto težina0.37 Kilogram
Volumen3537.6 Cubic centimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm