Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsne cijevi, 6 mm, 1500 mm, Za vrstu proizvoda: AV(P)QM (T)

003H6860

Impulsna cijev za smanjenje tlaka za raspon AV, 1,5 m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina [mm]1500.0 mm
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
MaterijalCOPPER
Nazivni tlak [bar]25 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisImpulsna cijev za smanjenje tlaka za raspon AV, 1,5 m
Karakteristike
Vrijednost
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.]50 mm
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.]15 mm
Product line08
Promjer [mm]6 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaImpulsne cijevi
Za vrstu proizvodaAV(P)QM (T)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.168 Kilogram
Neto težina0.168 Kilogram
Volumen0.288 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm