Kombinacijski nastavak K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Kombinacijski nastavak K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Combination Piece K3, M45 / 3 x M45 |
| Materijal | Duktilni lijev GGG 40.3 |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Kombinacijski nastavak K3, M45 / 3 x M45 |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad |
| SCIP dossier product name | Combination Piece K3 |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Kombinacijski nastavci |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.237 Kilogram |
| Neto težina | 1.237 Kilogram |
| Volumen | 1.13 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |