Impulsne cijevi, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Bakar Cu-DHP CW024A H040, Za vrstu proizvoda: AV(P)QM (T)
003H6854
Komplet impulsnih cijevi AV R 1/2##,fi 6x1,5m
003H6854
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | R 1/2 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Duljina [mm] | 1500.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Material Description | Impul. c., 6 mm, R 1/2, 1,5m, Cu, za AV |
| Materijal | Bakar Cu-DHP CW024A H040 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | ,fi 6x1,5m |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 50 mm |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 6 mm |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za vrstu proizvoda | AV(P)QM (T) |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.424 Kilogram |
| Neto težina | 0.292 Kilogram |
| Volumen | 3.538 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |