Impulsne cijevi, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Bakar Cu-DHP CW024A H040, Za vrstu proizvoda: AV(P)QM (T)
003H6853
Komplet impulsnih cijevi AV R 3/8##,fi 6x1,5m
003H6853
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | R 3/8 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Duljina [mm] | 1500.0 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Material Description | Impulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m |
| Materijal | Bakar Cu-DHP CW024A H040 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | ,fi 6x1,5m |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 50 mm |
| Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 6 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Impulsne cijevi |
| Za vrstu proizvoda | AV(P)QM (T) |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.384 Kilogram |
| Neto težina | 0.252 Kilogram |
| Volumen | 3.267 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541579 |
| Proposition 65 | No significant risk |