Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Verzija ugradnje: Protok

003H6851

Pogon i dio za podešavanje PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 protok

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
OpisPogon i dio za podešavanje PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 protok
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]2.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.30 bar
Product line08
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]2.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.30 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaPogoni i dijelovi za podešenje
Za vrstu proizvodaAVPQ4

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.596 Kilogram
Neto težina4.568 Kilogram
Volumen9.455 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm