Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Verzija ugradnje: Povrat

003H6850

Pogon i dio za podešavanje PN25 0,3-2,0 AVPQ povrat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
OpisPogon i dio za podešavanje PN25 0,3-2,0 AVPQ povrat
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]2.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.30 bar
Product line08
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]2.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.30 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP dossier product nameACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta proizvodaPogoni i dijelovi za podešenje
Za vrstu proizvodaAVPQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.721 Kilogram
Neto težina2.697 Kilogram
Volumen5.782 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm