Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Pogon PN25 1-4,5 SAVA, mimovod/povrat/protok SAVD-a
003H6846
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Opis | Pogon PN25 1-4,5 SAVA, mimovod/povrat/protok SAVD-a |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 4.50 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 1.00 bar |
| Product line | 08 |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 5.00 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Pogoni i dijelovi za podešenje |
| Za vrstu proizvoda | SAVA, SAVD |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.757 Kilogram |
| Neto težina | 4.695 Kilogram |
| Volumen | 10.944 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |