Danfoss logo
AI083286470175en_Instr_Draw__2.svg

Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Pogon PN25 1-4,5 AVA, mimovod/povrat/protok AVD-a

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
OpisPogon PN25 1-4,5 AVA, mimovod/povrat/protok AVD-a
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]4.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]1.00 bar
Product line08
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]5.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]1.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaPogoni i dijelovi za podešenje
Za vrstu proizvodaAVA, AVD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.083 Kilogram
Neto težina3.083 Kilogram
Volumen9.95 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm