Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Verzija ugradnje: Protok
003H6838
Pogon i dio za podešavanje PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 protok
003H6838
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow |
| Opis | Pogon i dio za podešavanje PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 protok |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 1.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.20 bar |
| Product line | 08 |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 1.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56 |
| SCIP dossier product name | Act.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta proizvoda | Pogoni i dijelovi za podešenje |
| Za vrstu proizvoda | AVPQ4 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.501 Kilogram |
| Neto težina | 4.501 Kilogram |
| Volumen | 9.455 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |