Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Verzija ugradnje: Protok
003H6837
Pogon i dio za podešavanje PN25 3-11 AVP protok
003H6837
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow |
| Opis | Pogon i dio za podešavanje PN25 3-11 AVP protok |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 12.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 3.00 bar |
| Product line | 08 |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 11.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta proizvoda | Pogoni i dijelovi za podešenje |
| Za vrstu proizvoda | AVP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.892 Kilogram |
| Neto težina | 4.882 Kilogram |
| Volumen | 9.71 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |