Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Verzija ugradnje: Protok
003H6835
Pogon i dio za podešavanje PN25 0,3-2,0 AVP protok
003H6835
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow |
| Opis | Pogon i dio za podešavanje PN25 0,3-2,0 AVP protok |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 2.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.30 bar |
| Product line | 08 |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 2.00 bar |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 0.30 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| SCIP dossier product name | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Protok |
| Vrsta proizvoda | Pogoni i dijelovi za podešenje |
| Za vrstu proizvoda | AVP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.78 Kilogram |
| Neto težina | 2.78 Kilogram |
| Volumen | 5.799 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |