Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Verzija ugradnje: Protok

003H6834

Pogon i dio za podešavanje PN25 0,2-1,0 AVP protok

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Količina po obliku pakiranja4 pc
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisPogon i dio za podešavanje PN25 0,2-1,0 AVP protok
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.20 bar
Product line08
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]1.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.20 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dossier product nameSAC MD DP-Q Act. PN25
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaPogoni i dijelovi za podešenje
Za vrstu proizvodaAVP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.815 Kilogram
Neto težina2.815 Kilogram
Volumen5.717 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm