Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Verzija ugradnje: Povrat
003H6829
Pogon i dio za podešavanje PN25 0,2-1,0 AVP povrat
003H6829
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Pogon i dio za podešavanje PN25 0,2-1,0 AVP povrat |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 1.00 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.20 bar |
| Product line | 08 |
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 1.00 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Povrat |
| Vrsta proizvoda | Pogoni i dijelovi za podešenje |
| Za vrstu proizvoda | AVP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.652 Kilogram |
| Neto težina | 2.652 Kilogram |
| Volumen | 5.717 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |