Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVP-F, AVQ, AVQM, Verzija ugradnje: Povrat
003H6825
Pogon PN25 AVP-F povrat AVQ (M)
003H6825
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F return AVQ(M) |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Pogon PN25 AVP-F povrat AVQ (M) |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
| SCIP dossier product name | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | Povrat |
| Vrsta proizvoda | Pogoni i dijelovi za podešenje |
| Za vrstu proizvoda | AVP-F, AVQ, AVQM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.864 Kilogram |
| Neto težina | 0.864 Kilogram |
| Volumen | 4.481 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |