Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Verzija ugradnje: Protok

003H6824

Pogon i dio za podešavanje PN25 0,2-1,0 AV protok

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
OpisPogon i dio za podešavanje PN25 0,2-1,0 AV protok
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.20 bar
Product line08
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]1.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.20 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_FLO_T
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaPogoni i dijelovi za podešenje
Za vrstu proizvodaAVP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.788 Kilogram
Neto težina1.266 Kilogram
Volumen4.535 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm