Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Verzija ugradnje: Protok

003H6823

Pogon i dio za podešavanje PN25 0,05-0,5 AV protok

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow
OpisPogon i dio za podešavanje PN25 0,05-0,5 AV protok
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]0.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.05 bar
Product line08
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]0.50 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.05 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_FLO_T
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeProtok
Vrsta proizvodaPogoni i dijelovi za podešenje
Za vrstu proizvodaAVP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.738 Kilogram
Neto težina1.151 Kilogram
Volumen4.414 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421552636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm