Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Verzija ugradnje: Povrat

003H6821

Pogon i dio za podešavanje PN25 0,05-0,5 AV povrat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
OpisPogon i dio za podešavanje PN25 0,05-0,5 AV povrat
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]0.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.05 bar
Product line08
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]0.50 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.05 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_RET_T
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta proizvodaPogoni i dijelovi za podešenje
Za vrstu proizvodaAVP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.28 Kilogram
Neto težina1.28 Kilogram
Volumen4.484 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm