Kompresijska spojnica za impulsnu cijev, stari AV (10 komada)
003H2300
Kompresijska spojnica za impulsnu cijev, stari AV (10 komada)
003H2300
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | FITTINGS 1PCS IS 1 BAB WITH 10 PCS |
| Materijal | Mjed |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Kompresijska spojnica za impulsnu cijev, stari AV (10 komada) |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Max.] | 16 bar |
| Prikladno za ventil pod tlakom od [bar] [Min.] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pribor - SAC |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Kompresijska spojnica za impulsne cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.428 Kilogram |
| Neto težina | 0.428 Kilogram |
| Volumen | 0.2 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421507247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |