Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Pogoni i dijelovi za podešenje, Za vrstu proizvoda: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Pogon PN25 1-5,5 D52 Mimovod/povrat/protok ulja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionD52
OpisPogon PN25 1-5,5 D52 Mimovod/povrat/protok ulja
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]5.50 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]1.00 bar
Product line08
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]5.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]1.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaPogoni i dijelovi za podešenje
Za vrstu proizvodaD52

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.438 Kilogram
Neto težina2.438 Kilogram
Volumen5.177 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm